Publikovat produkty
GARDA SP 300 Linear Railing
GARDA SP 300 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 300 Linear Railing

    High-strength glass railings. Reinforced solutions for maximum safety and technical performance

    GARDA SP 300 offers a high-performance solution for projects requiring reinforced safety, structural stability, and integrated aesthetics.

    With interior, front, or floor installation options, it is ideal for environments where regulations and functionality demand the highest technical standards.

    SP 300: floor mounting with visible profile

    Specifikace
    • Resistance according to application:

      • Safety test over 3.0 kN/m → 4.5 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGARDA-SP-300-Linear-Railing
    • Skupina výrobkůGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Skupina produktůGARDA SP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Popis Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Afrika