Publikovat produkty
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing BAR

    Vertical composition with perimeter frame and vertical bars, adaptable to projects that combine protection, ventilation, and customized solutions.

    The MODULAR 2.0 version with bars reinterprets traditional aesthetics from an updated perspective, with 20×20 mm vertical profiles and an anti-rotation system, integrated into a stylish and resistant frame. A versatile solution for outdoor applications or security elements where partial transparency and visual continuity of protection are required.

    Options: Modular Bars SP, FS, and FS Up

    Specifikace
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


      Frame with 20×20 mm vertical bars

        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaMODULAR-2-0-BAR
      • Skupina výrobkůMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • Skupina produktůBAR
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2026-01-19
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálHliník
      • Vedlejší materiálSklo
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zábradlí
      • Klasifikace IFCZábradlí
      • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
      • Popis Uniclass 2015Aluminium handrails
      • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
      • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Název OmniClassRailing

      Dostupnost regionu

      Asie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Afrika