Publikovat produkty
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing GLASS

    Lightweight and resistant structure that integrates glass and aluminum into a functional, aesthetic, and industrialization-ready assembly.

    The MODULAR 2.0 line in its glass version offers a floor or front installation solution that combines transparency, structural strength, and professional finishes. Its modular nature allows for efficient manufacturing and adaptability to demanding architectural projects.

    Options: Modular Glass SP, FS, and FS UP

    Specifikace
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 55.2 (SP/FS UP) or 66.2 (FS)

      Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMODULAR-2-0-GLASS
    • Skupina výrobkůMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • Skupina produktůGLASS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Popis Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Afrika