Publikovat produkty
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing PANEL

    Enveloping composition with aluminum panel and stylish frame. Privacy, resistance, and high level of customization.

    The MODULAR 2.0 version with panel incorporates a metal exterior cladding that provides a compact, uniform, and contemporary look. Its modular construction allows you to work with independent pieces that can be pre-assembled and adjusted on site according to each need.


    Options: Modular Sheet Metal SP, FS, and FS UP


    Specifikace
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaMODULAR-2-0-PANEL
      • Skupina výrobkůMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • Skupina produktůPANEL
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2026-01-26
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálHliník
      • Vedlejší materiálSklo
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zábradlí
      • Klasifikace IFCZábradlí
      • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
      • Popis Uniclass 2015Aluminium handrails
      • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
      • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Název OmniClassRailing

      Dostupnost regionu

      Asie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Afrika