Publikovat produkty
MIT MB-06 - Brazed Heat Exchanger

MIT MB-06 - Brazed Heat Exchanger

In applications where tightness is crucial and/or very high temperatures are involved, MIT Brazed Heat Exchangers are used instead of classic gasketed exchangers. Brazed exchangers are utilized as evaporators and condensers in cooling units, and as instantaneous heaters in heating applications.

Specifikace
  • Pressure vessel codes: PED (2014/68/EU)

    Plate Material: 304/316L

    Plate Thickness: 0.35 mm

    Operating Temperature: 30/45

    Design Pressure: 30/45 (bar)

    Test Pressure: 52/78 (bar)

    Heat Trasnfer Area Per Plate: 0.026 m²

    Connection Type: Flanged / Thread / Welded

    Sealing Material: Copper

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamit-mb-06-brazed-heat-exchanger
  • Skupina výrobkůHeat Exchanger
  • Skupina produktůBrazed Heat Exchanger
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)322
Související
  • Hlavní materiálStainless steel 316
  • Vedlejší materiálStainless steel 304
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Heat Exchanger
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Kód ETIMEG015220
  • Název ETIMHeat exchangers