Publikovat produkty
Exterior door EI30 construction

Exterior door EI30 construction

Ekstrand's exterior doors are tested and approved with outstanding performance. Good thermal insulation capacity ( u0.78w/m2) and the possibility of large dimensions are unique properties (EI30 / 37dB M11x22 + 20% and EI45 / 37dB M11x22). Ekstrands is the only manufacturer to also offer a wooden exterior door with fire class EI60. Contact us for more information about our technical exterior doors.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaexterior-door-ei30-construction
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůSlät
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-09-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Německo
Norsko
Švédsko