Publikovat produkty
Dvojité protipožární dveře (EW) | PROTIPOŽÁRNÍ DVOJITÉ DVEŘE

Dvojité protipožární dveře (EW) | PROTIPOŽÁRNÍ DVOJITÉ DVEŘE

4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)

POŽÁRNÍ DVOJKŘÍDLÉ DVEŘE

  • Požární odolnost 30–60 minut
  • Flexibilní konfigurace
  • Testováno dle NEN 6069
  • Vhodné jako úniková cesta (EN 179 / EN 1125)
Specifikace
  • POVRCH DVEŘÍ
    Povrch dveří se skládá z dutých ocelových profilů řady Forster Presto 50 s výplní z protipožárního skla a/nebo plochých sendvičových panelů. Tloušťka povrchu dveří u dutých ocelových profilů je 50 mm a v závislosti na konfiguraci lze dosáhnout tloušťky rámů 70 až 150 mm.

    STANDARDNÍ SPECIFIKACE

    • Použití: Hotely, nemocnice, školy, muzea, divadla, knihovny atd.
    • Vhodné pro: Vysokou frekvenci používání
    • Požární odolnost: EW60; 60 minut na obou stranách
    • Výsledek testu: Testováno ve společnosti Efectis dle normy NEN 6069 a stavební vyhlášky
    • Max. světlá šířka/výška: Závisí na konfiguraci (viz tabulka výkresů)
    • Dutý trubkový rám: Profily Forster Presto 50, práškově lakované v libovolné standardní barvě RAL
    • Zasklení: Poskytuje požární odolnost 30 nebo 60 minut
    • Protipožární panely: Ocelový plech, práškově lakovaný v libovolné požadované barvě RAL

    Tloušťka materiálu: Dutý trubkový rám 1,5 mm / Panely 17 mm / Zasklení závisí na dodavateli a požární odolnosti

    • Hmotnost na m2: 30–50 kg, v závislosti na požární odolnosti

    MOŽNOSTI

    Dveře se standardně konstruují jako zarážkové dveře, dočasné dveře nebo křídlové dveře.

    Boční okna
    Pokud maximální šířka použité plochy dveří nepokrývá celý otvor požárně odolným způsobem, je nutné použít Boční světlík lze přidat na jednu nebo obě strany integrovaných dveří. Boční světlíky lze také vybavit protipožárním zasklením a/nebo protipožárními panely, aby se zajistila 60minutová požární odolnost celé konstrukce.

    Nadsvětlík
    Pokud maximální výška použitého povrchu dveří nepokrývá plně celou výšku otvoru protipožárním způsobem, lze nad konstrukci umístit nadsvětlík. To umožňuje zvýšit efektivní výšku protipožární konstrukce na 4400 mm.

    MOŽNOSTI

    • Nouzová funkce: Únikové dveře včetně pantů a zámků v souladu s EN 179 / EN 1125
    • Zamykání: Motorizovaný zámek; Signalizace polohy zámku
    • Přístupová technologie: Zamykání/odemykání; Denní/noční poloha; Volitelné čtečky karet pro otevírání únikových dveří


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafirefront-radiation-double
  • Skupina výrobkůFirefront
  • Skupina produktůFirefront Double
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-09
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice