Publikovat produkty
Sliding Window Patio Panorama Wood/Alu
Sliding Window Patio Panorama Wood/Alu
Sliding Window Patio Panorama Wood/Alu
Sliding Window Patio Panorama Wood/Alu
Sliding Window Patio Panorama Wood/Alu

    Sliding Window Patio Panorama Wood/Alu

    Patio Panorama is an innovative sliding section where the glass in the fixed part goes all the way down to the floor. Fastening of the glass takes place directly in the frame on the fixed part, which gives maximum light entry into the room and a panoramic view. With larger glass surfaces, a feeling of space is created out there and one becomes one.

    Specifikace
    • The modern character of the window is complemented by the external aluminum cladding with a modern profile. Choose from 16 different standard colors on the aluminum. Also available in several different exclusive aluminum claddings with e.g. matt structure or in anodised design.
      Can be delivered up to M27 (M30) in height.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapatio-panorama
    • Skupina výrobkůSliding Windows
    • Skupina produktůPatio Panorama
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-09-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Německo
    Norsko
    Švédsko