Publikovat produkty
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
    Archivovány

    Beverage Refrigerator and Cooler 100L

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(18 recenze)
    Whether at the barbecue, at the party, or at home, you never miss a beer, right? So you know how hard it is to get it to the right temperature without freezing. The Electrolux Beverage Refrigerator and Cooler wants to make your life easier.
    Specifikace
    • Led Indicator: No Double Glass Door: Yes Removable Shelves: Yes Free installation: No Product Warranty: 1 Year Product Accessories Warranty: 90 days Model: BEER1 Commercial Code: 01120DBA135/01120DBA235 Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 885x610x565 cm Gross Weight: 45,9 Frequency: 60Hz Voltage: 127~220v Weight: 43,9 Capacity: Above 80L Dimensions (Height x Width x Depth): 850x560x526 cm Other Warranties and Services: Not applicable Temperature Range (°C): from -5°C to 10°C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBEER1
    • Skupina výrobkůAppliances
    • Skupina produktůRefrigerators
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Jiné spotřebiče
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro průtok
    • Název UNSPSCRefrigerant compressors
    • Kód UNSPSC40151607
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
    • Popis Uniclass 2015Refrigerators
    • Číslo OmniClass23-21 23 33
    • Název OmniClassResidential Refrigerators And Freezers