Publikovat produkty
Air_03401
Air_03401
Air_03401
    Elesi Luce

    Air_03401

    Wall / ceiling lamp with built-in LED, 2,2W - 250 Lumen. Driver included in the structure. Structure available in different colours: white, french gold, steel finishing. Other structure colours are possible on request. The Plexiglas shades enhance the beauty of the light and feature a strippled pattern which improves light diffusion, ensuring high luminosity.
    Specifikace
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaair-03401
    • Skupina výrobkůIndoor lamp
    • Skupina produktůAir wall and ceiling lamp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures