Publikovat produkty
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Elesi Luce
    Archivovány

    Quid_02820

    Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
    Specifikace
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaquid-02820
    • Skupina výrobkůIndoor lighting
    • Skupina produktůQuid table lamp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)690
    • Šířka (mm)280
    • Hloubka (mm)280
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Podobné produkty