Publikovat produkty
Avion™ Pendant
Fritz Hansen

Avion™ Pendant

4.3 z 5 hvězdiček4.3(18 recenze)
The Avion™ is inspired by a childhood fascination with aircraft - in particular, Zeppelin airships gliding across the sky. The pendant’s large, oval-like shape has a playful expression, and emits a soft and diffused light that contributes to the natural atmosphere of any room.
Specifikace
  • Features: Unique, joyfull shape. The polycarbonate shade gives a diffuse, soft light to the room and uplight to the ceiling for more spaceous room experience. Height: 34,2cm/ 13.5" Length: 85cm/ 33.5" Colour: Opal white Surface finish: Shot peened opal Material: Polyethylene, white PC/ABS Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 2x100W Lampbase E27 Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAvion
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůAvion™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)342
  • Šířka (mm)850
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Vedlejší materiálPC/ABS
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures