Publikovat produkty
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(21 recenze)

    2-way switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 11.5 mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Polar white RAL9010.

    Specifikace
    • E-nr. 1848121

      16A, 250V

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO03891
    • Skupina výrobkůPLUS
    • Skupina produktůSwitches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)86
    • Šířka (mm)86
    • Hloubka (mm)11.5
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCSpínací zařízení
    • Kód ETIMEC001590
    • Název ETIMSwitch
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 31 00
    • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Evropa