Publikovat produkty
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame PLUS. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color Polar white.    

    Specifikace
    • E-nr. 1849072
      För infällda strömställare, kombinationsuttag och svagströmsapparater i PLUS-serien, när montage i hörn eller under köksskåp önskas. Kan även monteras på bordsskiva eftersom täckplatta för baksidan ingår. Levereras komplett med kombinationsram. Av halogenfri termoplast. Som tillbehör finns även dragavlastare, E18 414 99. Fjällvit.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO04613
    • Skupina výrobkůPLUS
    • Skupina produktůSurface box
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)86
    • Šířka (mm)155
    • Hloubka (mm)60
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.13
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCVýstup
    • Kód ETIMEC002649
    • Název ETIMSpare part for domestic switching devices
    • Název UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Kód UNSPSC391213
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_01_86
    • Popis Uniclass 2015Surface boxes
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL