Publikovat produkty
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
    ELKO

    PLUS orientation/night-light PW RAL9010

    Orientation /nightlight PLUS flush mounting. Night light is a guiding light for corridors, medical rooms, bedrooms and provides a white guide light which spreads down towards the floor. The brightness can be adjusted with a small screwdriver. Screw connection. Intended for 12, 24V AC / DC and 230V AC. Max 30mA (adjustable). Lifespan 75,000 hours. Mounting depth 17mm. Color Polar white.  

    Specifikace
    • E-nr. 1848070
      12, 24V AC / DC and 230V AC.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO04635
    • Skupina výrobkůPLUS
    • Skupina produktůOrientation lights
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)86
    • Šířka (mm)86
    • Hloubka (mm)17
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.09
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCVýstup
    • Kód ETIMEC000064
    • Název ETIMInformation light signal for domestic switching devices
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Popis Uniclass 2015Emergency exit devices
    • Číslo OmniClass23-35 47 00
    • Název OmniClassElectrical Lighting
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring