Publikovat produkty
Connection box 26mm c/c 67mm
Connection box 26mm c/c 67mm
    ELKO

    Connection box 26mm c/c 67mm

    Junction box, recessed, for single plaster. Equipped with ring and 8 pcs stubs for 16mm and 2 pcs for 20mm tubes. Supplementation with loose stubs is possible on the sides. On delivery, unarmed sides are tight. Delivered without plaster cover but with nozzles with sealing plug. c / c dimensions between fixing screws, 67mm. 

    Specifikace
    • Kopplingsdosa, infälld, för enkelgips. Försedda med ring och 8st stutsar för 16mm rör och 2st för 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med tätpropp. c/c mått mellan fästskruvar, 67mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO04948
    • Skupina výrobkůRED boxes
    • Skupina produktůBoxes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)132
    • Šířka (mm)81
    • Hloubka (mm)56
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC002600
    • Název ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Název UNSPSCElectrical boxes
    • Kód UNSPSC39121303
    • Číslo OmniClass23-35 33 15 13
    • Název OmniClassElectrical Wall Junction Boxes
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Evropa