Publikovat produkty
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010

    Double socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: Polar white RAL 9010. 

    Specifikace
    • E-nr. 1848186  

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 2-vägs 16A 250V med snabbanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO05292
    • Skupina výrobkůPLUS
    • Skupina produktůOutlets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)107
    • Šířka (mm)115
    • Hloubka (mm)26
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.54
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCVýstup
    • Kód ETIMEC000125
    • Název ETIMSocket outlet
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Popis Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Číslo OmniClass23-35 31 00
    • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Evropa