Publikovat produkty
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
    ELKO

    PLUS modular outlet 2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(13 recenze)

    Modular outlet 2x8 UTP C6 PLUS comes complete with ToolLess jack, angled center plate and combination frame. Easy connection without tools. The modular outlet has been developed and designed according to the SS-EN 50173 series and is part of the ELKO TCS warranty system. Mounting depth 30mm. Color Polar white RAL90.

    Specifikace
    • 5105377

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO05546
    • Skupina výrobkůPLUS
    • Skupina produktůModular outlets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)86
    • Šířka (mm)86
    • Hloubka (mm)30
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.07
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCVýstup
    • Kód ETIMEC001264
    • Název ETIMData communication connection box copper (twisted pair)
    • Název UNSPSCOutlet box
    • Kód UNSPSC39121308
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Popis Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 55 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Data Distribution Boxes
    • Číslo OmniClass23-37 13 15 13
    • Název OmniClassLocal Area Network Communication Hardware
    • Kód CSI UniFormat IID5030
    • Název CSI UniFormat IICommunications & Security

    Dostupnost regionu

    Evropa