Publikovat produkty
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005

    Motion sensor PLUS 2200W,  detection range: 160 ° for mounting in installer box. Input for external pushbutton. 5-500 Lux. Time: 1sec-30min. Pulse mode. Mounting depth 27mm. PLUS black RAL9005.

    Specifikace
    • E-nr. 1363028

      Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz
      Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
      LED: 200 W
      Light bulbs: 2200 W
      Halogen lamps: 2000 W
      Conventional transformer: 500 VA
      Electronic transformers: 1050 VA
      Capacitive load: 10 A, 140 μF
      Low energy lamps, CFL: 200 W
      Engine power: 1000 VA
      Zero connection required (3 conductor systems)
      Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
      Unlimited number of external pushbuttons, max. 50 m cable
      Detection range: 160 °
      Area: approx. 8 m
      Indication: 1 LED (behind the lens)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO06994
    • Skupina výrobkůPLUS
    • Skupina produktůDimmers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)86
    • Šířka (mm)86
    • Hloubka (mm)27
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC000133
    • Název ETIMMovement sensor complete
    • Název UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Kód UNSPSC391215
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_76
    • Popis Uniclass 2015Sensors and detectors
    • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
    • Číslo OmniClass23-35 37 00
    • Název OmniClassElectrical Switches
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Evropa