Publikovat produkty
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003

    Dimmer steering wheel, center plate and center nut to be mounted on existent RS dimmer 315 GLE etc. Coleur PureWhite.

    Specifikace
    • 1363165

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO07344
    • Skupina výrobkůRS16
    • Skupina produktůDimmers RS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)56
    • Šířka (mm)56
    • Hloubka (mm)11.5
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC000011
    • Název ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Popis Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Číslo OmniClass23-35 37 17 13
    • Název OmniClassDimmers
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL