Publikovat produkty
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010

    Charging socket combined with USB of both type A and type C and 1st Schuko socket. Product fits in earthed systems. Charging current maximum 3.0A USB-C, 2.4A when USB-A port used. Automatic overload, thermal & charge protection. Mounting depth 33mm. Color Polar white.

    Specifikace
    • E-nr. 5200480                                             
      Spänning: 250V, 50Hz.

      Levereras utan kombinationsram.

      Montagedjup: 33 mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO07450
    • Skupina výrobkůPLUS
    • Skupina produktůUSB Outlets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)86
    • Šířka (mm)86
    • Hloubka (mm)33
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.11
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCVýstup
    • Kód ETIMEC000125
    • Název ETIMSocket outlet
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Popis Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Evropa