Publikovat produkty
EDA - Double-action space-saving folding door waterproof
ellipse

EDA - Double-action space-saving folding door waterproof

3.9 z 5 hvězdiček3.9(8 recenze)

Double Action folding inner door with reduced travel to resolve radius contradictions. It can be opened by pushing or pulling in both directions. It is only available as a door unit with wooden or metal frames in four finishes: pre-painted honeycomb, pre-painted solid core, laminate or watercolour (water-repellent compact laminate). The seal between the leaves is anti-finger pinch. It was designed for RMCs.

Specifikace
  • Door folding on itself 2/3-1/3 on frame free bay

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEDA
  • Skupina výrobkůPorte Pliante
  • Skupina produktůAquarelle
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-27
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Skládací
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 35 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Folding Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 15 27
  • Název OmniClassFolding Wood Doors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

Dostupnost regionu

Evropa