Publikovat produkty
Elevate Bi-Fold Door
Marvin

Elevate Bi-Fold Door

4.5 z 5 hvězdiček4.5(14 recenze)

The Elevate® Bi-Fold Door effortlessly glides and stacks open so you can enjoy your own scenic view and invite maximum airflow into your home. When completely closed, the door is designed with narrow profiles to fill your home with light.


  • Wood interior and Ultrex® fiberglass exterior
  • Fits openings up to 22' wide by 8' high
  • Choose from 28 configurations
  • Fiberglass sill stands up to foot traffic and weather
Specifikace
    • Bi-part from the center or stack panels to one side
    • Optional quick access panel available
    • Top-hung design for effortless operation
    • Integrated multi-point locking system
    • Performance sill available in Beige or Bronze
    • Weathertight seal for thermal performance rating of LC-PG30-FLD
    • Screen available to keep insects and debris out
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaelevate-bi-fold-door
  • Skupina výrobkůElevate
  • Skupina produktůDoors
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-03-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálFiberglass
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Skládací
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors and windows and glass
  • Kód UNSPSC3017
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 14 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké