Publikovat produkty
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
    EMAC

    NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm

    Novojunta Pro® Metal 30 is a system of profiles made entirely of natural aluminum to be placed in expansion joints up to 30 mm width. Thanks to its ball-and-socket joint system this profile allows multiple movements.

    With striated face side, high load capacity (heavy loads) and wear resistance, is a perfect profile to be installed in areas with high traffic (people and vehicles).

    It is delivered pre-assembled with additional metal pieces that keep fixed the position for the installation.

    Available in natural color.

    The installation of the complete system is recommended. For more information, visit: http://en.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Spojte se se značkou EMAC

    Specifikace
    • Reinforced structural joint manufactured in aluminium for a 30 mm joint width and semi-heavy loads. The available joint heights are:

      - 22 mm with a total width of 130 mm

      - 50 mm with a total width of 166 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNJPM30AL
    • Skupina výrobkůProfiles
    • Skupina produktůStructural Joints
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-22
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)2500
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Spojovací systémy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Popis Uniclass 2015Expansion joints
    • Kód CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints
    • Kód CSI UniFormat IIB1010
    • Název CSI UniFormat IIFloor Construction