Publikovat produkty
Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C
Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C
    Sika

    Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C

    Wabo®SeisMaxPlus blends its seismic functional features into an aesthetically pleasing “No-Bump” system that has no exposed metal. The system stays flush during thermal movement and operational during seismic movement. But unlike other joints that deform when seismic motion exceeds their capabilities
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWABO_NBW_C
    • Skupina výrobkůExpansion Joints
    • Skupina produktůArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Spojovací systémy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Popis Uniclass 2015Expansion joints
    • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints