Publikovat produkty
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
    EMAC

    N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11

    Novoband Access is a profile made of natural aluminum designed to be installed as an element of guidance for people with visual disabilities within the Emac®’s Universal Accessibility and Safety System.

    This profile is easy to install on finished floorings. Highly resistant, allows intense traffic and serves not only as an element of guidance for the disabled but also to warn of potential dangers.

    Spojte se se značkou EMAC

    Specifikace
    • A profile designed for foot contact, manufactured of natural aluminium as a strip 30 mm wide, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNPLEAL
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůPodotactile
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-22
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)30
    • Hloubka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Stavební materiály
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód ETIMEC001231
    • Název ETIMMounting aid building technology
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_31
    • Popis Uniclass 2015Floor and stair trims
    • Kód CSI MasterFormat 201401 54 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Construction Aids
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Název OmniClassPhysically Challenged Positioning Devices
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes