Publikovat produkty
N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT
N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT
    EMAC

    N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT

    The Novotop Access Aluminum tactile nails provide a warning solution to identify areas with obstacles, or areas where there is a change of level or an unprotected gap, such as staircases and open platforms and belongs to the Emac®’s Universal Accessibility and Safety System.

    According to its tactile texture, and its anti-slip design, they are easily identified by users. With the fitting template, the nails layout is adjusted optimally for the tactile function and the installation is simplified.

    Spojte se se značkou EMAC

    Specifikace
    • A product designed for foot contact, manufactured of natural aluminium in a 25-mm diameter domed shape, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNTOPAL
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůPodotactile
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-22
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód ETIMEC001231
    • Název ETIMMounting aid building technology
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_31
    • Popis Uniclass 2015Floor and stair trims
    • Kód CSI MasterFormat 201401 54 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Construction Aids
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Název OmniClassPhysically Challenged Positioning Devices
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes