Publikovat produkty
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
    Enea

    Iron table

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(14 recenze)

    Iron table has a steel structure lacquered in any of our colours that provides absolute stability. Having variable heights, different finishes and table top shapes, it is perfect for cafes, bars, restaurants and hotels, though it is also adequate for more corporate environments.

    Specifikace
      • Steel base
      • Ø50×2 mm round cold rolled steel tube
      • Circular, square or rounded-square top with straight or bevelled edges, available in melamine, HPL, Fenix or oak
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota84587302438V700700
    • Skupina výrobkůIron
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)730
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)12.29
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Podobné produkty

    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (45)
    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (48)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (18)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (15)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (10)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (16)