Publikovat produkty
XL Roller blind Cassette E117 Chain operation/Motor operation
XL Roller blind Cassette E117 Chain operation/Motor operation
XL Roller blind Cassette E117 Chain operation/Motor operation
    erfal

    XL Roller blind Cassette E117 Chain operation/Motor operation

    Erfal roller blinds in the three sizes S - M - XL are the ideal and individual solution for your project. Whether window bar installation (S-cassette roller blinds), mullion-and-transom façade (M roller blinds) or large-scale shading (XL roller blinds), you can equip the roller blinds with more than 240 fabrics. Choose different fixations like Basis brackets, mounting profile or cassette variants. Optionally, the roller blinds can be manufactured with side guidance or profile guidance (for better fabric guidance and darkening), as well as with manual (chain or crank) or motorized operation. In addition to the standard colors, all aluminum parts can also be coated in RAL Classic colors. Whether you are planning new offices or a health care, hotel, school, and administrative facility, erfal roller blinds are a classic visual and sunscreen product.
    Specifikace
    • XL - Cassette roller blind 100 x 117 mm Coupled system possible, max. width 400 cm (600 cm with Motor/Crank), max. area 16m² Aluminium shaft 52 or 65 mm with piping groove Chain operating elements in transparent, grey or nickel alt. Motor operation 230V (EOM) alt. Crank operation Operating side right or left Cover caps and end caps in white or grey Powder-coated aluminium end profile (white RAL 9016 or grey RAL 9006) Bracket fixation (ceiling or wall) Side guiding or Profile guiding and closing profile available Size range: width 40-440 cm height 35-400 cm max. 16 m²
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaXL_Cassette_E117
    • Skupina výrobkůroller blinds
    • Skupina produktůinternal sun shading systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4000
    • Šířka (mm)4400
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Popis Uniclass 2015Roller blinds
    • Kód CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 11
    • Název OmniClassWindow Blinds
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Česká republika
    Itálie
    Lucembursko
    Německo
    Nizozemsko
    Rakousko
    Švýcarsko