Publikovat produkty
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
    erfal

    Vertical blind Monomatic/Decomatic

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
    Best privacy and glare protection for individual light regulation with vertical blinds. Erfal offers custom-made running rails for your object, as well as curved and slope systems for mounting on the ceiling, wall or in the niche. The operating types are Monomatic for turning and moving the vertical blinds by chain, as well as pull cord / turning chain for separate operation. Choose the two slat widths 89mm and 127mm from more than 160 object fabrics. 4 colors are available as standard colors of the aluminum top rail, all profiles can also be coated according to the RAL Classic colors. Depending on the type of operation, widths up to 600cm are possible.
    Specifikace
    • Vertical blind Monomatic Endless chain operation or Pull chord/Turning chain operation Powder-coated aluminium rail profile (white RAL 9016, black RAL 9005 dark brown RAL 8077 or silver anodised) 40 x 25 mm Operation elements in tranpsparent, white, grey or black Clip fixation (Ceiling) or bracket fixation (Wall), opt. installation profile Slats 127 mm or 89 mm with Size range: width 600 cm (700 cm Pull chord/Turning chain) height 440 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVertical_blind
    • Skupina výrobkůvertical blinds
    • Skupina produktůinternal sun shading systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4400
    • Šířka (mm)6000
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07_95
    • Popis Uniclass 2015Vertical blinds
    • Kód CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 11 13
    • Název OmniClassVertical Window Blinds
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa