Publikovat produkty
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black

    Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black

    We guarantee Tork Xpressnap® napkin dispensing system will reduce napkin usage by at least 25% compared with traditional dispensers, helping you to reduce napkin consumption and waste. We offer a range of napkin qualities and sizes to fit different establishments.
    • Improved hygiene thanks to one-at-a-time dispensing
    • Reduces napkin waste
    • Advertising capability via Ad-a-Glance window
    • Built in system - saving valuable counter space
    • Dispenses in both horizontal and vertical position for maximum flexibility
    • Great for fast food establishments, cinemas, stadiums and amusement parks
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota272702
    • Skupina výrobkůSignature
    • Skupina produktůNapkin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)546
    • Šířka (mm)251
    • Hloubka (mm)178
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa