Publikovat produkty
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(7 recenze)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • Easy to clean stainless steel with anti-fingerprint protection/coating - keeps the high class look for a better experience
    • High capacity – ensures your guests that toilet paper will never run out
    • Smart stub roll holder – reduces waste. Stub rolls can be used to the end.
    • Optimal roll brake – Smooth dispensing and no paper on the floor
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota460006
    • Skupina výrobkůImage Design
    • Skupina produktůToilett Tissue
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)355
    • Šířka (mm)133
    • Hloubka (mm)254
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)1400
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
    • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers

    Dostupnost regionu

    Evropa