Publikovat produkty
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Image Design Xpress® Hand Towel Dispenser system features a gently brushed stainless steel with fine lines; and subtle curves provide clean lines and smooth surfaces. Extra slim design is both space-saving and elegant. One at-a-time dispensing reduces costs and delivers optimal hygiene. Touch free dispensers, ideal for washrooms looking for a more sophisticated touch. Easy to clean anti-fingerprint stainless steel coating. Keeps the washroom clean and tidy, while complementing the unique design.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota772828
    • Skupina výrobkůOther
    • Skupina produktůHand Towel Roll
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)15.95
    • Šířka (palce)12.32
    • Hloubka (palce)9.32
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)6.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers