Publikovat produkty
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • Modern and seamless design – make the right impression
    • Easy to clean stainless steel with anti-fingerprint protection/coating - keeps the high class look for a better experience
    • Sensor-activated, gives a high-tech impression
    • Touch free and proven easy-to-use design by third party certificate promotes good hand hygiene for all washroom visitors
    • Proven Easy to use for the cleaning staff saving time for refilling
    • LED refill indicator indicates need for maintenance
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota460009
    • Skupina výrobkůImage Design
    • Skupina produktůSkin Care
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)278
    • Šířka (mm)116
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)920
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers