Publikovat produkty
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    The Tork SmartOne Toilet Roll Dispenser is an efficient and very robust dispensing system suitable for demanding washrooms with high traffic. The sheet-by-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 % compared to traditional jumbo roll dispensers, which means more visits per roll. Single-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 %; Hygienic because guests touch only the paper they use; Extremely robust design with metal key and lock that protects the roll and stops pilferage; Extra high capacity saves maintenance time and ensures that paper is always available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota472024
    • Skupina výrobkůSmartOne
    • Skupina produktůToilet Roll
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)270
    • Šířka (mm)270
    • Hloubka (mm)173
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
    • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers