Publikovat produkty
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork® Reflex™ Centrefeed Dispenser, the ideal solution for professional environments with limited space that are seeking for both a hand and surface wiping solution. Featuring single sheet dispensing, this system controls consumption up to 37% when compared to Tork® Centrefeed system.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota473177
    • Skupina výrobkůPerformance
    • Skupina produktůCentrefeed Roll
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)321
    • Šířka (mm)191
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vMaďarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.88
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers