Publikovat produkty
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic no-touch manual roll towel dispenser has a high capacity that is ideal for busy washrooms found in places like schools and airports.
    • Tork Elevation
    • Touch-free, only touch the paper you use: Secures good hygiene.
    • One towel at the time: Reduces consumption
    • New: Visual refill indicator shows green when full and red when service is needed.
    • Easy load function: For rapid refilling.
    • Hygienic push lever: Use for paper loading or if paper tail is lost
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota551000
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůHand Towel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)372
    • Šířka (mm)337
    • Hloubka (mm)203
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.18
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 13
    • Název OmniClassBathroom Tissue Dispensers