Publikovat produkty
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    The Tork Matic no-touch manual roll towel dispenser has a high capacity that is ideal for busy washrooms found in places like schools and airports. Tork Elevation Touch-free, only touch the paper you use: Secures good hygiene. One towel at the time: Reduces consumption. Visual Refill Indicator: Shows green when full, red when dispenser needs servicing. Easy to load: For rapid refilling. Hygienic push lever: Quick refill loading, or use if paper tail is lost.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota551008
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůHand Towel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)372
    • Šířka (mm)337
    • Hloubka (mm)203
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.143
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 13
    • Název OmniClassBathroom Tissue Dispensers