Publikovat produkty
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor

    The Tork Elevation dispenser hand towel roll sensor offers hygienic touch free dispensing and flexible usage consumption control and presents a high-tech impression.
    • Sensor activated
    • Touch-free, only touch the towel you use: Secures good hygiene.
    • Easy load concept: Rapid refilling.
    • One towel at the time: Reduces consumption.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota551100
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůHand Towel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)368
    • Šířka (mm)331
    • Hloubka (mm)206
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (kg)3.593
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 13
    • Název OmniClassBathroom Tissue Dispensers

    Dostupnost regionu

    Evropa