Publikovat produkty
Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser

    Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser

    The Tork dispensers for Singlefold and C-fold hand towels are the traditional hand towel system for public environments. • Tork Elevation • Easy to top up: Flexible refilling • Robust design: Suitable for demanding environments • Simple and convenient dispenser: Easy maintenance • Side-opening hood: Easy to refill, up to 1,5 bundles
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota553108
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůHand Towel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)291
    • Šířka (mm)332
    • Hloubka (mm)135
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.96
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 13
    • Název OmniClassBathroom Tissue Dispensers