Publikovat produkty
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    The Tork dispensere for folded toilet paper has a low to medium capacity that reduces consumption in environments such as hotel rooms, restaurants and small offices.
    • Tork Elevation
    • Slim design with high capacity: Fits everywhere
    • One at a time dispensing: Up to 30% reduced consumption compared to conventional rolls
    • Easy to top up: Flexible refilling
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota556008
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůToilet Tissue
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)271
    • Šířka (mm)159
    • Hloubka (mm)128
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.505
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
    • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers