Publikovat produkty
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black

    The Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser is ideal for medium to high traffic washrooms with a high focus on guest satisfaction. It ensures high efficiency and that toilet paper is always available for guests by holding up to nine times more paper than two conventional toilet rolls.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota558048
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůToilet Tissue
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)207
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.06
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
    • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers