Publikovat produkty
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black

    Tork Centrefeed Dispenser Black

    The Tork dispenser for centerfeed rolls enable an easy, one-handed operation while allowing a user to take as much paper as needed. It is the ideal system for areas where hand an light surface wiping are combined - such as in food preparation laboratories.
    • Tork Elevation
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Stainless steel teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible dispensing: Take as much as you need
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota559008
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůCentrefeed Roll
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)360
    • Šířka (mm)239
    • Hloubka (mm)227
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.285
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers

    Dostupnost regionu

    Evropa