Publikovat produkty
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    Paper towel dispenser - waste bin combination for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 500 - 800 pcs. of paper depending on convolution, waste bin with approx. 23 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 408 x 1145 x 169 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 169.00 mm
      Overall height 1,145.00 mm
      Overall width 408.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Lock 1 Key-lock
      Combination part 1 Paper towel dispenser
      Combination part 2 Waste bin
      Filling quantity 1 800
      Filling quantity 1 uom Pieces
      Filling quantity 2 23
      Filling quantity 2 uom Liter
      Type of consumable 1 Paper towel
      Lock 2 Key-lock
      Surface finish Satin finished
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000090060
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůCombinations
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1145
    • Šířka (mm)408
    • Hloubka (mm)169
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)10.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Popis Uniclass 2015Multi-function dispensers
    • Číslo OmniClass23-31 25 19 13
    • Název OmniClassPaper Towel Dispenser With Disposal Units

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika