Publikovat produkty
Tork Mini Liquid Soap Dispenser
Tork Mini Liquid Soap Dispenser

    Tork Mini Liquid Soap Dispenser

    The smaller Tork dispensers for liquid soap are suitable for low-capacity washrooms - even in tough and demanding environments.
    • Tork Elevation
    • Reliable and drip free system: Secures good hygiene
    • High capacity, 475 shots: Low maintenance
    • Robust design: Suitable also for demanding environments
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota561000
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůSkin Care
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)206
    • Šířka (mm)112
    • Hloubka (mm)114
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.263
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers

    Dostupnost regionu

    Evropa