Publikovat produkty
Tork Bin
Tork Bin
Tork Bin

    Tork Bin

    The Tork 5 Litre Bin is a welcome solution to provide guests with an up-to-date hygienic and versatile waste bin. Being part of the award-winning design series Tork Elevation, it also has the looks to truly complete your washroom
    • Easy to clean
    • Discrete disposal
    • Small in size
    • Easy waste handling
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota564000
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůBin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)338
    • Šířka (mm)190
    • Hloubka (mm)160
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.88
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins
    • Kód CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Číslo OmniClass23-21 17 11
    • Název OmniClassInterior Waste Bins
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste