Publikovat produkty
Tork Floor Stand White/Turquoise
Tork Floor Stand White/Turquoise
Tork Floor Stand White/Turquoise

    Tork Floor Stand White/Turquoise

    The Tork floor stand for large rolls is an ergonomically designed mobile dispenser with safe and reliable tear off, easy load feature and extra stable construction, which is important in many industrial environments.
    • High capacity on wheels: Felixible usage, easy to move around
    • Glass fiber reinforced teeth: Safe and reliable tear-off of both paper and nonwoven
    • One-piece roll bar: Ergonomic and fast loading
    • Rubber feet and sturdy metal construction: keeps steady while dispensing
    • Textured and ergonomic handle: Safe grip makes it easy to move around
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota652000
    • Skupina výrobkůPerformance
    • Skupina produktůFloor Stand
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1006
    • Šířka (mm)646
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)6.41
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers