Publikovat produkty
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise

    Tork Wall Stand White/Turquoise

    The Tork wall stand for large rolls is an ergonomically designed dispenser with safe and reliable tear off, easy load feature and extra stable construction, which is important in many industrial environments.
    • Space saving high capacity: Smart wall mounting frees up valuable space
    • Wall bracket for mounting: Convenient installation, facilitates cleaning
    • Glass fiber reinforced teeth: Safe and reliable tear-off of both paper and non-woven
    • One-piece roll bar: Ergonomic and fast loading
    • Sturdy metal construction: Long lasting and durable dispenser
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota652100
    • Skupina výrobkůPerformance
    • Skupina produktůWall Stand
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)463
    • Šířka (mm)646
    • Hloubka (mm)274
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.79
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers