Publikovat produkty
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    The Tork SmartOne® Mini Toilet Roll Dispenser in Elevation Design is a modern efficient dispensing system suitable for demanding washrooms with low to medium traffic. The sheet-by-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 % compared to traditional jumbo roll dispensers, which means more visits per roll. Tork Elevation dispensers have a functional, modern design that makes a lasting impression on your guests. •Single-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40% •Hygienic because guests touch only the paper they use •High capacity saves maintenance time and ensures that paper is always available •Durable design with metal key and lock that protects the roll and stops pilferage •Compact and space saving design that fits smaller washrooms
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota681000
    • Skupina výrobkůSmartOne
    • Skupina produktůToilet Tissue
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)219
    • Šířka (mm)219
    • Hloubka (mm)156
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    • Čistá hmotnost (kg)570
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
    • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers