Publikovat produkty
Tork Xpressnap® Classic Café® Tabletop Napkin Dispenser, Granite

Tork Xpressnap® Classic Café® Tabletop Napkin Dispenser, Granite

Since 2003 Tork® Xpressnap® has served up built-in value from foodservice counters across the country. Xpressnap Classic Café® Tabletop dispensers increase hygiene and cut waste by delivering one napkin at a time, every time. Customers touch only the napkins they take and take only what they use. Now available in black, granite, red and green. Xpressnap Tabletop dispensers also feature the AD-a-Glance message panels that can be used for in-store promotions or to generate ad revenue. The dispensers have a generous capacity of 200 napkins. Also available in 32XRT Black, 41XRT Red, 45XRT Green.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota31XRT
  • Skupina výrobkůXpressnap
  • Skupina produktůTabletop
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.2
  • Šířka (palce)5.9
  • Hloubka (palce)5.9
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)5.22
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Popis Uniclass 2015Napkins